Magnetni ventil VUVS-L20-M52-MD-G18-F7

575250

GTIN 4052568103651

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno