Magnetni ventil VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
575262
GTIN 4052568103736
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno