Magnetni ventil VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1

575266

GTIN 4052568223939

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno