Pnevmatični ventil VUWS-L25-M32C-E-G14

575484

GTIN 4052568260415

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
pnevmatično