Magnetni ventil VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
575523
GTIN 4052568260804
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno