Magnetni ventil VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8

575531

GTIN 4052568260880

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno