Magnetni ventil VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
575590
GTIN 4052568261276
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Pnevmatični delovni priključek
G3/8
Način upravljanja
električno