Pnevmatični ventil VUWS-L30-M52-M-G38

575608

GTIN 4052568261450

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2300 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
pnevmatično