Magnetni ventil VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1

575625

GTIN 4052568261627

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Pnevmatični delovni priključek
G3/8
Način upravljanja
električno