Pnevmatični ventil VUWS-L30-P53U-M-G38
575629
GTIN 4052568261665
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1500 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
pnevmatično