Pnevmatični ventil VUWS-L30-P53E-M-G38
575636
GTIN 4052568261733
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1700 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
pnevmatično