Pnevmatični ventil VUWS-L20-P53E-M-G18

575693

GTIN 4052568104184

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično