Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1

576002

GTIN 4052568104283

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Način upravljanja
električno