Zaustavljalni valj DFSP-20-10-PF-PA
576087
GTIN 4052568224516
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
1370 N
Hod
10 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo