Zaustavljalni valj DFSP-20-15-PF-PA
576088
GTIN 4052568224523
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
1370 N
Hod
15 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo