Zaustavljalni valj DFSP-32-25-PF-PA
576113
GTIN 4052568224776
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
3270 N
Hod
25 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo