Zaustavljalni valj DFSP-40-20-PF-PA
576135
GTIN 4052568224998
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
5540 N
Hod
20 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo