Zaustavljalni valj DFSP-40-30-PF-PA
576137
GTIN 4052568225018
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
5540 N
Hod
30 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo