Zaustavljalni valj DFSP-50-20-PF-PA
576159
GTIN 4052568225230
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Dovoljena udarna sila na izvlečeno batnico
6280 N
Hod
20 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo