Proporcionalni regulator tlaka VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1

576682

GTIN 4052568225445

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4500 l/min