Proporcionalni regulator tlaka VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1
576683
GTIN 4052568225452
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
7000 l/min