Magnetni ventil VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
577274
GTIN 4052568262570
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
batni drsnik
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1250 l/min
Delovni tlak
3 bar - 8 bar