Magnetni ventil VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1
577317
GTIN 4052568225872
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
220 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno