Magnetni ventil VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1
577321
GTIN 4052568225896
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
560 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno