Magnetni ventil VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1
577325
GTIN 4052568225902
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
730 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno