Magnetni ventil VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L
577347
GTIN 4052568225933
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno