Magnetni ventil VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7
577498
GTIN 4052568381974
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
1/8 NPT
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno