Magnetni ventil VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1

577524

GTIN 4052568382230

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno