Pnevmatični ventil VUWS-LT20-B52-G18

577528

GTIN 4052568382278

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
500 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično