Pnevmatični ventil VUWS-LT20-T32U-M-G18

577530

GTIN 4052568382292

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
pnevmatično