Magnetni ventil VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
578157
GTIN 4052568104795
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
230 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno