L vtični priključek NPQH-L-G12-Q12-P10

578292

GTIN 4052568059958

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
11 mm