Prikljček za pregradne stene NPQH-H-Q12-E-P10

578303

GTIN 4052568060060

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
11 mm