Vtična tulka NPQH-D-S6-E-P10
578318
GTIN 4052568060213
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 6 mm
Pnevmatični priključek 2
Ø vtične tulke 6 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
4 mm