Vtična tulka NPQH-D-S14-E-P10

578322

GTIN 4052568060251

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 14 mm
Pnevmatični priključek 2
Ø vtične tulke 14 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
12 mm