Vtično-navojni priključek NPQH-DK-G18-Q4-P10

578374

GTIN 4052568060770

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
3 mm