Vtično-navojni priključek NPQH-DK-G38-Q12-P10
578379
GTIN 4052568060824
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
10.2 mm