T-vtična vez NPQH-T-Q14-E-P10

578385

GTIN 4052568060886

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 14 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
12 mm