Povratno-dušilni ventil VFOH-LE-A-G18-Q4
578797
GTIN 4052568262716
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
180 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
103 l/min - 188 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Element za nastavljanje
zunanji šestkotnik