Povratno-dušilni ventil VFOH-LE-A-G18-Q6
578798
GTIN 4052568262723
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
255 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
111 l/min - 280 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-6
Element za nastavljanje
zunanji šestkotnik