Povratno-dušilni ventil VFOH-LE-A-G18-Q8

578799

GTIN 4052568262730

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
275 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
132 l/min - 307 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
zunanji šestkotnik