Povratno-dušilni ventil VFOH-LE-A-G14-Q8
578800
GTIN 4052568262747
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
530 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri
402 l/min - 578 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
zunanji šestkotnik