Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-A4-AS

579069

GTIN 4052568387365

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5600 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm