Filter regulator MS6-LFR-3/8-D6-E-R-M
579176
GTIN 4052568388294
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm