Ventil za naraščanje tlaka in odzračevanje MS6-SV-1/2-C-10V24
589481
GTIN 4052568393229
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5700 l/min
Delovni tlak
3 bar - 10 bar
Način upravljanja
električno