Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-MPA

589900

GTIN 4052568395131

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
4000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm