Tlačni senzor SPAU-B11R-T-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U

594864

GTIN 4052568399122

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
G1/8
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101