Vodilni valj DFM-50-50-B-PPV-A-KF
609361
GTIN 4052568411794
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
50 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo