Senzor tlaka SPAN-V1R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
609972
GTIN 4052568475536
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
-1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Notranji navoj M5
Analogni izhod
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V