Tlačni senzor SPAU-B11R-W-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U
610878
GTIN 4052568573348
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
QS-6
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104